Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Sady napínáků řetězu, z oceli
K1650

Sady napínáků řetězu, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací hák, z oceli.
Protikus, z oceli.
Válečkové řetězy, z oceli.
Provedení: Ocel zušlechtěná.Upozornění:Napínáky řetězů se používají hlavně při konstrukci strojů a zařízení.
Pomocí napínáku řetězu lze bezpečně a efektivně upínat kruhové, neforemné a velké až velmi velké obrobky nejjednodušším a nejrychlejším způsobem.

Vhodné pro válcové obrobky, pouzdra ventilů, písty atd.

Připevněním plastových prvků lze zátěž působící na obrobek snížit.
Použití:Délku řetězu a napínací sílu lze předem nastavit na protikuse pomocí rýhované matice. Požadovaný krouticí moment se nastavuje na upínacím háku.Příslušenství:Válečkové řetězy z oceli pro sady napínáků řetězů K1655.
Ocelové napínáky pro sady napínáků řetězů K1656.
Ocelová prizmata pro sady napínáků řetězů K1662.
Matice pro T-drážky DIN 508 prodloužená, K0377.
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, K0869.
Vezměte na vědomí:- Úhel rozevření řetězu by neměl překročit 30°.
- Maximálně dovolené utahovací momenty.
Rozsah dodávkySada napínáků řetězu K1650.15:
- upínací háky.
- protikus.
- 4x válečkový řetěz (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x závěrné články se závlačkami pro spojení.
- 6x plastové prvky pro zajištění.
- pojistná sada pro napínací řetězy.

Sada napínáků řetězu K1650.40:
- upínací háky.
- protikus.
- 4x válečkový řetěz (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x závěrné články se závlačkami pro spojení.
- 6x plastové prvky pro zajištění.
- pojistná sada pro napínací řetězy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1650 Sady napínáků řetězu, z oceli 1,1 MB
 Technické informace pro napínáky řetězu 758 kB

Výkresy

Sady napínáků řetězu, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1B2DD1H
max.
H
min.
H1
max.
H1
min.
H2H3Zdvih
S
LL1L2S1SWmax.
krouticí moment
Nm
Upínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1650.15503420M125410883118100181525342146,518364515 20 802,60 CZK
K1650.40644433M1670146110153122252136372961,531469040 29 429,40 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33