Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Napínáky pro sady napínáků řetězu, z oceli
K1656

Napínáky pro sady napínáků řetězu, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Ocelové napínáky pro sady napínáků řetězu se montují mezi řetězy. Pomocí napínáků se řetěz předepne a vůle, která se s delšími řetězy zvyšuje, se odstraní.Příslušenství:Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli K1655.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1656 Napínáky pro sady napínáků řetězu, z oceli 196 kB

Výkresy

Napínáky pro sady napínáků řetězu, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

LL1L2SWUpínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1656.15052145297111-1472415 3 979,79 CZK
K1656.400662066126151-2033040 5 871,41 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33