Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s rastrovými otvory
K0807

Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s rastrovými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací úhelníky jsou vhodné ke svislému polohování a upevňování obrobků a přípravků. K polohování a upevňování upínacích úhelníků na rastrové desky K0800 a palety K0806 se používají lícované šrouby K0815.
Upínací úhelníky systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby K0815.112065.
Upínací úhelníky systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby K0815.116065.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Otvoru pro lícovaný šroub
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0807 Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s rastrovými otvory 179 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLBHD

D1N1=počet
rastrových
otvorů
Počet
upevňovacích
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K0807.21218103010018030012M1210624 16 042,00 CZK
K0807.21223104010023040012M1214836 19 682,00 CZK
K0807.21228105010028050012M12181048 21 138,00 CZK
K0807.21618103010018030016M1610624 16 770,00 CZK
K0807.21623104010023040016M1614836 20 410,00 CZK
K0807.21628105010028050016M16181048 22 594,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33