Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku
K0227

Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Spojovací trubka a upevňovací materiál nerezová ocel 1.4301.
Patka madla - přesný odlitek 1.4581.
Provedení: Spojovací rameno jemně vybroušeno nebo opatřeno rýhovaným umělohmotným černým potahem.
Patky ramene otryskány a polomatně elektrolyticky leštěny.
Upozornění:Pro trubková madla provedení A jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.
Pro trubková madla provedení B jsou součástí dodávky imbusový šroub, matice a podložky.
Montáž:Provedení A ze strany obsluhy.
Provedení B ze zadní strany.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0227 Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z nerezové oceli, s ramenem z jemného odlitku, montáž ze strany obsluhy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0227.200081Abroušeno20026M8x35602261000 5 516,94 CZK
K0227.300081Abroušeno30026M8x35603261000 5 826,11 CZK
K0227.400081Abroušeno40026M8x35604261000 6 136,70 CZK
K0227.200082Ažebrovaný černý plastový potah20026M8x35602261000 5 640,49 CZK
K0227.300082Ažebrovaný černý plastový potah30026M8x35603261000 6 012,29 CZK
K0227.400082Ažebrovaný černý plastový potah40026M8x35604261000 6 323,17 CZK

Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku, montáž ze zadní strany

více informací

Výkresy

Trubkové úchyty z nerezové oceli s ramenem z jemného odlitku, montáž ze zadní strany

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0227.200083Bbroušeno20026M8x20602261000 4 525,66 CZK
K0227.300083Bbroušeno30026M8x20603261000 4 834,26 CZK
K0227.400083Bbroušeno40026M8x20604261000 5 144,28 CZK
K0227.200084Bžebrovaný černý plastový potah20026M8x20602261000 4 617,18 CZK
K0227.300084Bžebrovaný černý plastový potah30026M8x20603261000 4 959,24 CZK
K0227.400084Bžebrovaný černý plastový potah40026M8x20604261000 5 330,47 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33