Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné
K1305

Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Elektrolyticky leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Sklopná madla z ušlechtilé oceli s malou vestavnou hloubkou. Pro podlahové a montážní desky nebo zásuvky. S vratnou pružinou. Po použití se madlo samočinně vrátí do klidové polohy.Odkaz na výkres:
1) pro zápustné šrouby M4
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1305 Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné 163 kB

Výkresy

Miskové úchyty z nerezové oceli, sklopné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A1BB2DHH1H2H3H4H5H6LL1L2TT1CADPřís.CenaObjednat
K1305.132118±0,251794,59379±0,27210,5671013115132109121,5 1 831,83 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33