Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu
K0235

Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060 nebo nerezové oceli 1.4301.
Patky madla z polyamidu vyztuženého skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro z mosazi.

Provedení: Spojovací trubka eloxovaná v přírodním odstínu nebo černě nebo nerezová ocel jemně broušená.
Patky madla matně černé.
Upozornění:Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastové patce.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0235 Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu 124 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z hliníku, zalomené, s plastovým ramenem úchytu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
Barva
základního
tělesa
ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0235.088041hliníkpřírodně eloxováno8824M440100200 285,43 CZK
K0235.096041hliníkpřírodně eloxováno9624M440108200 288,86 CZK
K0235.120041hliníkpřírodně eloxováno12024M440132200 296,87 CZK
K0235.128041hliníkpřírodně eloxováno12824M440140200 300,87 CZK
K0235.160041hliníkpřírodně eloxováno16024M440172200 311,74 CZK
K0235.180041hliníkpřírodně eloxováno18024M440192200 324,04 CZK
K0235.088042hliníkčerně eloxováno8824M440100200 291,43 CZK
K0235.096042hliníkčerně eloxováno9624M440108200 295,15 CZK
K0235.120042hliníkčerně eloxováno12024M440132200 304,02 CZK
K0235.128042hliníkčerně eloxováno12824M440140200 307,74 CZK
K0235.160042hliníkčerně eloxováno16024M440172200 320,89 CZK
K0235.180042hliníkčerně eloxováno18024M440192200 328,04 CZK
K0235.088043Nerezová ocelbroušeno8824M440100200 342,06 CZK
K0235.096043Nerezová ocelbroušeno9624M440108200 345,77 CZK
K0235.120043Nerezová ocelbroušeno12024M440132200 356,93 CZK
K0235.128043Nerezová ocelbroušeno12824M440140200 359,50 CZK
K0235.160043Nerezová ocelbroušeno16024M440172200 374,95 CZK
K0235.180043Nerezová ocelbroušeno18024M440192200 383,53 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33