|
|
K0202Třmenové úchyty z hliníku, oválné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Oválný hliníkový profil.Provedení: Povrch matovaný a eloxovaný na přírodní barevné provedení nebo do černa.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0202.055051 | černá | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 177,89 CZK | | K0202.088051 | černá | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 177,89 CZK | | K0202.100051 | černá | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 184,47 CZK | | K0202.120051 | černá | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 200,20 CZK | | K0202.180051 | černá | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 243,67 CZK | | K0202.200051 | černá | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 257,97 CZK | | K0202.235051 | černá | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 284,28 CZK | | K0202.250051 | černá | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 296,01 CZK | | K0202.055053 | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 159,59 CZK | | K0202.088053 | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 159,59 CZK | | K0202.100053 | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 167,31 CZK | | K0202.120053 | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 181,90 CZK | | K0202.180053 | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 221,94 CZK | | K0202.200053 | natur | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 235,09 CZK | | K0202.235053 | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 257,11 CZK | | K0202.250053 | natur | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 267,98 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|