Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
MEDIgrip

MEDIgrip

zpět

Výrobková řada MEDIgrip byla společností KIPP speciálně pro oblasti s
nejvyššími hygienickými nároky. Provedení výrobků je obvykle ergonomické.
Díky použití speciálního plastu, který obsahuje mikrostříbro, mají povrchy navíc antibakteriální účinek.
To zaručuje vysokou účinnost proti škodlivým bakteriím (např. multirezistentní
zárodky MRSA). Částice stříbra jsou navázané v plastu a působí po celý
životní cyklus výrobku.
Způsob účinkování:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů. Přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDIgrip. mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu výrazně snížené. Je k dispozici potvrzení akreditovanou
zkušební laboratoří.
Přednosti:
  • Výrobky v osvědčeném designu KIPP
  • Antibakteriální účinek průběžně po dlouhou dobu
  • Odolné proti vlhkosti a čisticím prostředkům
  • Žádné toxické vedlejší účinky
Použití:
Montáž na přístroje a zařízení v oblastech s vysokými hygienickými nároky.
  • Zdravotnické technika / laboratoře / výzkum
  • Nemocnice / lékařské praxe
  • Rehabilitační oblasti / pečovatelská zařízení
  • Výroba potravin

Funkčnost a vlastnosti od společnosti KIPP MEDIgrip

Na površích a ovládacích prvcích, které jsou za určitých klimatických podmínek kontaminovány se během několika málo hodin množí mokroorganismy jako jsou choroboplodné zárodky, bakterie nebo houby. Aby se zabránilo tomuto rozmnožování, využívají produkty KIPP MEDIgrip technologii mikrostříbra. Nejmenší částice stříbra (mikrostříbra) jsou již zabudovány do plastového granulátu ovládacích prvků. Mikrostříbro neustále uvolňuje ionty stříbra na povrch součástí. Životně důležité funkce zde ulpívajících mikroorganismů, včetně multirezistentních bakterií, jsou narušovány ionty stříbra, což vede k usmrcení těchto organismů. Zabraňuje riziku dalšího rozšíření mikroorganismů a stávající počet zárodků se za několik málo hodin zredukuje.
Pro MEDIgrip používá společnost KIPP plast (polyamid) se speciálními antimikrobiologickými vlastnostmi. Výrobky jiných výrobců jsou často opatřeny povrchovou úpravou. To má tu nevýhodu, že se částice stříbra odstraňují opotřebením. U MEDIgrip se již během výroby dbá na dlouhou životnost. Vzhledem k tomu, že umělá hmota již obsahuje částice stříbra, nachází se také ve všech ovládacích částech. Tímto způsobem si zachovají svůj plný antimikrobiální účinek i při mírném oděru a lze je používat po několik let.

Vědecky podložená účinnost

Pomocí rozsáhlých metod a procesů nechala společnost KIPP testovat účinnost produktové řady MEDIgrip v certifikované lékařské laboratoři. V rámci kinetického testu a dvou mezinárodně uznávaných testů ASTM byla úspěšně prokázána redukce choroboplodných zárodků nejméně o 99,9% s následujícími testovacími zárodky:

  • Pseudomonas aeruginosa (rozšířený a vysoce odolný nemocniční zárodek)
  • Staphylococcus aureus (multirezistentní zárodek MRSA, částečně také proti antibiotikům)

Účinnost technologie microsilver byla již prokázána v testech s jinými bakteriemi. Získané znalosti lze přenést do produktové řady MEDIgrip, aby bylo možné potvrdit účinek pro následující bakterie:

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Multiresistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
  • Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa (normalní a multirezistentní)
  • Enterococcus faecalis
  • Enterococcus faecium
  • Listeria monocytogenes
  • Acinetobacter baumannii
  • Salmonella choleraesuis
  • Klebsiella pneumoniae
  • Proteus mirabilis
  • Streptococcus mutans
  • Streptococcus bovis
  • Streptococcus intermedius
  • Streptococcus sanguinis
  • Streptococcus oralis
  • Streptococcus gordonii
  • Citrobacter freundii
  • Corynebacterium striatum
  • Corynebacterium xerosis

Certifikovaná snesitelnost pro pokožku Úspěšná zkouška na bikompatibilitu

Ve výrobcích byly použity speciální částice mikrostříbra s větší velikostí částic (nikoli nanostříbro). Z toho vyplývá, že neexistují žádné škodlivé účinky na zdraví uživatele. Kompatibilita s pokožkou resp. biokompatibilita úchytu MEDIgrip byla také dodatečně testována a potvrzena v akreditované laboratoři podle ISO 10993-5 (testy na cytotoxicitu in vitro).

Oblasti použití

Díky odolnosti proti vlhkosti a odolnosti vůči čisticím prostředkům, vynikajícímu dlouhodobému účinku a účinnosti proti multirezistentním choroboplodným zárodkům se MEDIgrip od KIPP používá v nejrůznějších oblastech:

  • Zdravotnická zařízení a kliniky
  • Lékařské vybavení
  • Lékařské ordinace
  • Domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou
  • Fitness studia a rehabilitační kliniky
  • Potravinářský průmysl
  • Plnicí systémy nápojů
  • Veřejné prostory a veřejná doprava
  • Vybavení podniků
  • Velkovývařovny a sanitární prostory
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Příklady aplikace

MEDIgrip

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33