Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy svařitelné, provedení A
K0984_A

Závěsy svařitelné, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Závěs z oceli.
Vložená podložka z mosazi.
Osa z oceli nebo mosazi.
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy jsou ze svařitelné profilové oceli.
V dolní polovině závěsu je pevně uložený kolík.
Kvalita oceli svarů a nosníků, na kterých jsou připevněné závěsy, musí být nejméně stejná nebo lepší:
S235JR+AR podle EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 část 3 nebo Fe E 235 podle SIA 161
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0984_A Závěsy svařitelné, provedení A 123 kB

Výkresy

Závěsy svařitelné, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Materiál
komponenty
ABD

D1CADPřís.CenaObjednat
K0984.008040012Aocel9,74085 44,04 CZK
K0984.008050012Aocel9,75085 46,62 CZK
K0984.010060012Aocel12,760106 49,76 CZK
K0984.010070012Aocel1270106 76,08 CZK
K0984.013080012Aocel15,580138 77,22 CZK
K0984.016100012Aocel201001610 110,68 CZK
K0984.016120012Aocel201201611 146,43 CZK
K0984.018135012Aocel221351812 202,49 CZK
K0984.020150012Aocel251502013 235,38 CZK
K0984.020180012Aocel251802014 302,59 CZK
K0984.023200012Aocel28,52002316 507,08 CZK
K0984.008040022Amosaz9,74085 48,62 CZK
K0984.008050022Amosaz9,75085 51,77 CZK
K0984.010060022Amosaz12,760106 60,92 CZK
K0984.010070022Amosaz1270106 94,95 CZK
K0984.013080022Amosaz15,580138 102,10 CZK
K0984.016100022Amosaz201001610 129,56 CZK
K0984.016120022Amosaz201201611 177,03 CZK
K0984.018135022Amosaz221351812 236,24 CZK
K0984.020150022Amosaz251502013 315,17 CZK
K0984.020180022Amosaz251802014 353,21 CZK
K0984.023200022Amosaz28,52002316 653,22 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33