Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení
K1144

Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zinkový odlitek.Provedení: zinkováno, chromováno na vysoký lesk nebo černě komaxitováno.Upozornění:Rohové závěsy pro vrchní dveře. Univerzálně použitelné vpravo a vlevo.
Úhel rozevření 180°. Závěsy se dodávají smontované.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1144 Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení 135 kB

Výkresy

Rohové závěsy se zápustným vrtáním, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Povrch
základního
tělesa
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CADPřís.CenaObjednat
K1144.00630061pozinkovaný511236856110,265,29,7231284 253,40 CZK
K1144.10630061chromováno do vysokého lesku511236856110,265,29,7231284 398,11 CZK
K1144.20630061potaženo práškovou hmotou511236856110,265,29,7231284 446,73 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33