Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi
K1142

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel A4 1.4401.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rohové závěsy s upevňovacími maticemi pro vrchní nebo vnitřní dveře.
Upevnění se provádí maticemi (M6 nebo M8) zevnitř. Třídílná provedení nelze vyvěsit. Závěs je univerzálně nasaditelný vlevo nebo vpravo. Úhel rozevření činí 180°. Dodávka v nesmontovaném stavu.
Upevňovací matice a podložky jsou součástí dodávky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1142 Rohové závěsy s upevňovacími maticemi 224 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A

více informací

Výkresy

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
AA1A2BB1D1

CADPřís.CenaObjednat
K1142.0614027Aocel-1310143927M6 218,22 CZK
K1142.0820033Aocel-1814224933M8 257,69 CZK
K1142.10614027Anerezová ocel1.43051310143927M6 524,24 CZK
K1142.10820033Anerezová ocel1.43051814224933M8 553,70 CZK
K1142.20614027Anerezová ocel1.44011310143927M6 1 063,92 CZK
K1142.20820033Anerezová ocel1.44011814224933M8 1 503,79 CZK

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení B

více informací

Výkresy

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
AA1A2BB1D1

CADPřís.CenaObjednat
K1142.10610135Bocel-13101025,313,5M6 151,87 CZK
K1142.10814165Bocel-18141432,416,5M8 233,66 CZK
K1142.110610135Bnerezová ocel1.430513101025,313,5M6 350,64 CZK
K1142.110814165Bnerezová ocel1.430518141432,416,5M8 367,51 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33