Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm
K1174

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy ve stočeném provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny, při otevírání:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1174 Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm 160 kB
 Technické pokyny pro pružinové závěsy 95,5 kB

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K1174.20750ocel2011,275602,81,80,811801210 256,83 CZK
K1174.120750nerezová ocel A22011,275602,81,80,814301740 394,11 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33