Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm, pružina uzavírací
K1177_FS

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm, pružina...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Provedení A: bez otvorů
Provedení B: s otvory

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
Barva
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1177.4024010Apružina uzavíracíocel-40-240--41,5 818,25 CZK
K1177.4024011Bpružina uzavíracíocel-4022,724060441,5 857,14 CZK
K1177.14024010Apružina uzavíracínerezová ocel A2-40-240--41,5 1 148,29 CZK
K1177.14024011Bpružina uzavíracínerezová ocel A2-4022,724060441,5 1 245,53 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33