Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení A
K1368_A

Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ochrana hran EPDM nebo PVC.
Těsnění mechová pryž EPDM.
Provedení: Černé.Upozornění:Kromě funkce ochrany hran mají tyto profily také funkci těsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám jiných komponent, jako jsou dveře, klapky nebo kryty skříní. V závislosti na tvaru profilu z houbové pryže jsou možné aplikace v nejrůznějších oblastech použití.

Doporučujeme stlačit těsnění těsnicích profilů pro ochranu hran o max. 50 % (komprese).
Aby bylo zajištěno co nejlepší těsnění, mělo by být těsnění stlačeno na 30-40 %.
Údaje jsou jen doporučením; v praxi jsou individuálně závislé na aplikaci a použitých dílech.

Certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.
Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1368_A Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení A 226 kB
 Technické informace o ochraně hran 36,4 kB

Výkresy

Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
LRozsah sevření
mm
Minimální poloměr ohybu
mm
B

HCADPřís.CenaObjednat
K1368.015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 332,33 CZK
K1368.015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 752,18 CZK
K1368.015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 1 452,59 CZK
K1368.015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 2 852,85 CZK
K1368.015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 7 053,33 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33