Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou, provedení A
K1367_A

Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:PVC.Provedení: Černé.Upozornění:Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostrosti, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění. Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1367_A Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou, provedení A 231 kB
 Technické informace o ochraně hran 36,4 kB

Výkresy

Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLRozsah sevření
mm
Minimální poloměr ohybu
mm
B

HCADPřís.CenaObjednat
K1367.010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 137,85 CZK
K1367.010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 253,68 CZK
K1367.010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 446,73 CZK
K1367.010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 832,83 CZK
K1367.010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 1 990,56 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33