Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru
K0445_A

Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
Reflektor z plastu.
Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Reflektor bílý.
Na vyžádání:Těsnění z pryže (NBR).Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Kontrolní označení
3) Reflektor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0445_A Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru 163 kB

Výkresy

Okénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 19,73 CZK
K0445.122038A22G3/8126,512187 22,31 CZK
K0445.128012A28G1/2168122415 24,31 CZK
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 32,89 CZK
K0445.143100A42G1309163625 45,19 CZK
K0445.151114A51G1 1/432101742- 92,66 CZK
K0445.158112A58G1 1/239102150- 112,11 CZK
K0445.174200A74G248122064- 158,73 CZK
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 19,73 CZK
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 22,31 CZK
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 22,31 CZK
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 24,31 CZK
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 25,17 CZK
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 41,76 CZK
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 44,04 CZK
K0445.1514015A51M40X1,532101742- 95,52 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33