- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0454Olejové zátky s šestihranem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:Provedení A: se symbolem pro naplnění Provedení B: se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění Provedení C: se symbolem odtoku
1) Ploché těsnění 2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Olejové zátky s šestihranem, provedení A, se symbolem pro naplnění |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 12,01 CZK | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 14,01 CZK | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 15,73 CZK | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 22,31 CZK | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 31,46 CZK | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 45,19 CZK | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 51,48 CZK | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 85,23 CZK | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 | | | 12,01 CZK | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 14,01 CZK | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 14,59 CZK | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 15,73 CZK | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 15,73 CZK | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 40,33 CZK | |
|
Olejové zátky s šestihranem, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0454.219014 | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 13,44 CZK | | K0454.222038 | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 14,59 CZK | | K0454.228012 | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 16,87 CZK | | K0454.234034 | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 24,31 CZK | | K0454.242100 | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 32,32 CZK | | K0454.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 47,48 CZK | | K0454.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 60,06 CZK | | K0454.274200 | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 86,37 CZK | | K0454.2191415 | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 13,44 CZK | | K0454.2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 14,87 CZK | | K0454.2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 14,87 CZK | | K0454.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 16,87 CZK | | K0454.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 17,16 CZK | | K0454.2524015 | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 42,61 CZK | |
|
Olejové zátky s šestihranem, provedení C, se symbolem odtoku |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0454.319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 12,01 CZK | | K0454.322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 14,01 CZK | | K0454.328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 15,73 CZK | | K0454.334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 22,31 CZK | | K0454.342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 31,46 CZK | | K0454.351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 45,19 CZK | | K0454.358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 51,48 CZK | | K0454.374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 85,23 CZK | | K0454.3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 12,01 CZK | | K0454.3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 14,01 CZK | | K0454.3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 14,59 CZK | | K0454.3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 15,73 CZK | | K0454.3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 15,73 CZK | | K0454.3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 40,33 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|