Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C, zalomené 90°
K1134_C

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Pozinkováno.Upozornění:Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení.
Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1134_C Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C, zalomené 90° 159 kB

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C, zalomené 90°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DLL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1134.1306100CocelčtyřhranM6x1185,59 52,05 CZK
K1134.1308100CocelčtyřhranM8x1185,59 52,05 CZK
K1134.1308125CocelčtyřhranM8x1,25185,59 52,05 CZK
K1134.1310100CocelčtyřhranM10x1185,511 52,05 CZK
K1134.1318CocelčtyřhranR1/8185,511 54,63 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33