- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1318Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Kovové díly nerezová ocel 1.4301.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | D | H | G | L | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1318.00800855 | nerezová ocel | šedá | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 75,50 CZK | | K1318.01001055 | nerezová ocel | šedá | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 75,50 CZK | | K1318.01001555 | nerezová ocel | šedá | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 75,50 CZK | | K1318.01500855 | nerezová ocel | šedá | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 75,50 CZK | | K1318.01501055 | nerezová ocel | šedá | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 79,79 CZK | | K1318.02000855 | nerezová ocel | šedá | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 88,95 CZK | | K1318.02001055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 92,95 CZK | | K1318.02001555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 102,67 CZK | | K1318.02002055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 106,96 CZK | | K1318.02500855 | nerezová ocel | šedá | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 92,95 CZK | | K1318.02501055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 92,95 CZK | | K1318.02501555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 96,95 CZK | | K1318.02502055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 104,96 CZK | | K1318.02502555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 120,12 CZK | | K1318.03001555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 141,86 CZK | | K1318.03002055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 147,58 CZK | | K1318.03003055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 180,75 CZK | | K1318.03004055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 210,21 CZK | | K1318.04001555 | nerezová ocel | šedá | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 184,76 CZK | | K1318.04002055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 209,64 CZK | | K1318.04003055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 223,08 CZK | | K1318.05002055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 264,84 CZK | | K1318.05003055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 336,62 CZK | | K1318.05004055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 412,13 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|