- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1321Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Kovové díly nerezová ocel 1.4301.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | D | H | G | L | T | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1321.00800855 | nerezová ocel | šedá | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 | | | 101,53 CZK | | K1321.01001055 | nerezová ocel | šedá | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 101,53 CZK | | K1321.01001555 | nerezová ocel | šedá | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 | | | 104,96 CZK | | K1321.01501055 | nerezová ocel | šedá | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 101,53 CZK | | K1321.01501555 | nerezová ocel | šedá | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 | | | 104,96 CZK | | K1321.02001555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 15 | M6 | 18 | 5 | 325 | 390 | | | 124,12 CZK | | K1321.02002055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 20 | M6 | 18 | 5 | 130 | 260 | | | 134,13 CZK | | K1321.02002555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 25 | M6 | 18 | 5 | 95 | 210 | | | 147,58 CZK | | K1321.02501555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 15 | M6 | 18 | 5 | 333 | 399 | | | 130,13 CZK | | K1321.02502055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 20 | M6 | 18 | 5 | 195 | 410 | | | 142,43 CZK | | K1321.02502555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 25 | M6 | 18 | 5 | 117 | 257 | | | 151,29 CZK | | K1321.02503055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 30 | M6 | 18 | 5 | 100 | 300 | | | 159,59 CZK | | K1321.03001555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 15 | M8 | 23 | 7 | 590 | 708 | | | 189,05 CZK | | K1321.03002055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 20 | M8 | 23 | 7 | 280 | 560 | | | 206,21 CZK | | K1321.03002555 | nerezová ocel | šedá | 30 | 25 | M8 | 23 | 7 | 180 | 396 | | | 223,08 CZK | | K1321.03003055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 30 | M8 | 23 | 7 | 168 | 504 | | | 243,67 CZK | | K1321.03004055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 40 | M8 | 23 | 7 | 88 | 308 | | | 277,99 CZK | | K1321.04002055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 20 | M8 | 23 | 7 | 700 | 840 | | | 272,84 CZK | | K1321.04003055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 30 | M8 | 23 | 7 | 273 | 820 | | | 294,29 CZK | | K1321.04004055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 40 | M8 | 23 | 7 | 189 | 660 | | | 319,75 CZK | | K1321.05002055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 20 | M10 | 28 | 8 | 1471 | 2500 | | | 406,12 CZK | | K1321.05002555 | nerezová ocel | šedá | 50 | 25 | M10 | 28 | 8 | 630 | 1386 | | | 409,55 CZK | | K1321.05003055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 30 | M10 | 28 | 8 | 545 | 1635 | | | 441,87 CZK | | K1321.05004055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 40 | M10 | 28 | 8 | 310 | 1116 | | | 521,66 CZK | | K1321.05005055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 50 | M10 | 28 | 8 | 180 | 900 | | | 593,16 CZK | | K1321.06004055 | nerezová ocel | šedá | 60 | 40 | M10 | 28 | 8 | 500 | 1750 | | | 769,34 CZK | | K1321.07004555 | nerezová ocel | šedá | 70 | 45 | M10 | 28 | 8 | 600 | 2400 | | | 1 004,43 CZK | | K1321.07502555 | nerezová ocel | šedá | 75 | 25 | M12 | 37 | 10 | 2440 | 3660 | | | 828,54 CZK | | K1321.07504055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 40 | M12 | 37 | 10 | 700 | 2450 | | | 1 013,58 CZK | | K1321.07505055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 50 | M12 | 37 | 10 | 520 | 2600 | | | 1 135,42 CZK | | K1321.07505555 | nerezová ocel | šedá | 75 | 55 | M12 | 37 | 10 | 396 | 2178 | | | 1 198,63 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|