Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
K1566

Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z plastu.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopické lišty s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Představují cenově výhodné řešení při vedení zásuvek a podobných zařízení za nízkého tření a vysoké boční stability. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A2A3BHLL1Zdvih
S
T = hloubka drážkyNosnost
na jeden pár v
kg
Hloubka zásuvky
od - do
CADPřís.CenaObjednat
K1566.013337321011017133150856-710155 - 210 89,52 CZK
K1566.0164373213210171641821046-710185 - 260 92,95 CZK
K1566.0185373215310171851821256-710185 - 305 94,09 CZK
K1566.0210373217810172102141386-710220 - 340 95,52 CZK
K1566.0217373218510172172141456-710220 - 355 98,10 CZK
K1566.0241373220910172412461576-710250 - 390 104,39 CZK
K1566.0249373221710172492461656-710250 - 410 111,25 CZK
K1566.0430373239810174302783286-710430 127,56 CZK
K1566.0450373241810174502783486-710450 130,70 CZK
K1566.0480373244810174803103666-710480 150,44 CZK
K1566.0500373246810175003103686-710500 156,16 CZK
K1566.0550373251810175503424246-710550 198,77 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33