Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Třmenové úchyty z oceli, s ramenem s plastovým potahem
K0203

Třmenové úchyty z oceli, s ramenem s plastovým potahem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulatý ocelový profil.Provedení: Povrch jemně vybroušen a pochromován do matného lesku. Rukojeť madla s plastovým potahem.Upozornění:Vysoce kvalitní madla pro čelní panely a podobné možnosti využití.Montáž:Ze zadní strany.Odkaz na výkres:
1) Potaženo umělou hmotou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0203 Třmenové úchyty z oceli, s ramenem s plastovým potahem 122 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z oceli, s ramenem s plastovým potahem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDHLNosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0203.055055514M541651000 262,83 CZK
K0203.088058814M541981000 295,44 CZK
K0203.1000510014M5411101000 306,88 CZK
K0203.1020510214M5411121000 310,88 CZK
K0203.1150511514M5411251000 321,75 CZK
K0203.1200512014M5411301000 326,04 CZK
K0203.1360513614M5411461000 342,63 CZK
K0203.1800518014M5411901000 386,39 CZK
K0203.2000520014M5412101000 405,26 CZK
K0203.2350523514M5412451000 439,87 CZK
K0203.2500525014M5412601000 454,17 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33