K1018Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Trbka rukojeti EN AW-6060. Přídržné prvky EN AW-6063. Krytky z termoplastu. Závitový kolík ISO 4766-14H.Provedení: Trubka rukojeti v přírodním barevném provedení, černě eloxována. Přídržné prvky v přírodním barevném provedení nebo černě eloxovány. Koncovky (trubky rukojeti) černé. Krytky (přídržný prvek) světle šedé nebo černé.Upozornění:Trubková madla nastavitelná se dodávají nesmontovaná. Rozteč os lze u trubkových madel stanovit volně. Doporučenou maximáloní rozteč najdete v tabulce pod A max. U velkých délek madel nebo velkých zatížení lze vložit dodatečné přídržné prvky. Přídržné prvky se dodávají nesmontované. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Barva komponenty | A max. | B | D | H | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1018.2503011 | přírodně eloxováno | přírodně eloxováno | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 | | | 765,34 CZK | | K1018.3003011 | přírodně eloxováno | přírodně eloxováno | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 | | | 799,94 CZK | | K1018.4003011 | přírodně eloxováno | přírodně eloxováno | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 | | | 864,86 CZK | | K1018.5003011 | přírodně eloxováno | přírodně eloxováno | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 | | | 934,08 CZK | | K1018.6003011 | přírodně eloxováno | přírodně eloxováno | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 | | | 999,00 CZK | | K1018.2503012 | přírodně eloxováno | černě eloxováno | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 | | | 765,34 CZK | | K1018.3003012 | přírodně eloxováno | černě eloxováno | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 | | | 799,94 CZK | | K1018.4003012 | přírodně eloxováno | černě eloxováno | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 | | | 864,86 CZK | | K1018.5003012 | přírodně eloxováno | černě eloxováno | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 | | | 934,08 CZK | | K1018.6003012 | přírodně eloxováno | černě eloxováno | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 | | | 999,00 CZK | |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|