K1458Třmenové úchyty z plastu, oválné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31. Závitové pouzdro z oceli nebo nerezová ocel.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání 140 °C. Teplota krátkodobého použití max. 160 °C.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|