K1060Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast PPA (odolný vůči vysoké teplotě), vyztužený skelným vláknem. Nerezové pouzdro.Provedení: Černé.Upozornění:Toto třmenové madlo se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek. Díky uzavřené hladké konstrukci se dobře čistí (vhodné např. pro výrobu potravin, zdravotnické techniky).Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C. Teplota při krátkodobém používání max. 250 °C. Vhodné pro parní sterilizátory (zdravotnická technika).Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|