K0204Třmenové úchyty z hliníku, oválné, s vnějším otvorem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Oválný hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Komaxitováno na černou barvu, popř. na rubínově červenou barvu RAL 3003.Montáž:Ze strany obsluhy.Příslušenství:Vhodné šrouby pro připevnění třmenových madel: - šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M5/ M6.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0204.11000105 | černá | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 241,67 CZK | | K0204.11120105 | černá | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 247,39 CZK | | K0204.11120106 | černá | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 286,57 CZK | | K0204.11200105 | černá | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 252,82 CZK | | K0204.11200106 | černá | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 293,72 CZK | | K0204.11280105 | černá | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 258,54 CZK | | K0204.11280106 | černá | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 297,15 CZK | | K0204.11600105 | černá | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 277,42 CZK | | K0204.11600106 | černá | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 321,75 CZK | | K0204.11800106 | černá | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 327,76 CZK | | K0204.11002705 | rubínově červená RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 241,67 CZK | | K0204.11122705 | rubínově červená RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 247,39 CZK | | K0204.11122706 | rubínově červená RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 286,57 CZK | | K0204.11202705 | rubínově červená RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 252,82 CZK | | K0204.11202706 | rubínově červená RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 293,72 CZK | | K0204.11282705 | rubínově červená RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 258,54 CZK | | K0204.11282706 | rubínově červená RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 297,15 CZK | | K0204.11602705 | rubínově červená RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 277,42 CZK | | K0204.11602706 | rubínově červená RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 321,75 CZK | | K0204.11802706 | rubínově červená RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 327,76 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|