K0232_BProfilové úchyty z hliníku, rýhované, profily L |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil vybroušený do hladka, matovaný a v přírodní barvě nebo černě eloxovaný.Upozornění:Libovolné provedení délek.Montáž:Ze zadní strany.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0232.20301 | přírodně eloxováno | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 182,75 CZK | | K0232.20302 | černě eloxováno | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 200,77 CZK | | K0232.20451 | přírodně eloxováno | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 192,48 CZK | | K0232.20452 | černě eloxováno | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 213,93 CZK | | K0232.20701 | přírodně eloxováno | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 213,93 CZK | | K0232.20702 | černě eloxováno | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 235,09 CZK | | K0232.20901 | přírodně eloxováno | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 228,51 CZK | | K0232.20902 | černě eloxováno | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 251,39 CZK | | K0232.21051 | přírodně eloxováno | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 239,67 CZK | | K0232.21052 | černě eloxováno | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 263,69 CZK | | K0232.21201 | přírodně eloxováno | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 252,25 CZK | | K0232.21202 | černě eloxováno | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 277,71 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|