Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Profilové úchyty, z nerezové oceli
K0233

Profilové úchyty, z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Profilová nerezová ocel, ušlechtilá ocel 1.4404.

Provedení: Otryskáno a leštěno do matného lesku.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Libovolné provedení délek.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0233 Profilové úchyty, z nerezové oceli 129 kB

Výkresy

Profilové úchyty, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ADHLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0233.0600660M63580301000 1 252,97 CZK
K0233.0800680M635100301000 1 431,72 CZK
K0233.10006100M635120301000 1 608,46 CZK
K0233.13006130M635150301000 1 871,58 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33