Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0124

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt z přesného odlitku 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěný.
Ocelové části, lesklé.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0124 Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli 230 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 589,16 CZK
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 608,04 CZK
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 707,85 CZK
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 707,85 CZK
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 707,85 CZK
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 727,58 CZK
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 727,58 CZK
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 727,58 CZK
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 707,85 CZK
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 707,85 CZK
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 707,85 CZK
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 727,58 CZK
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 727,58 CZK
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 727,58 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33