Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným prvkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0780

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným prvkem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Tlačné čepy z mosazi, oceli nebo POM.
Kulička z oceli.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Různé tlačné čepy se používají za účelem zamezení tvorby otlaků, k vyrovnání nerovností na protikuse nebo ke zvýšení úchytu na svíraném obrobku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy svěrací páky, varianty tlačných čepů a další nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.
Odkaz na výkres:
Provedení A: tlačný čep mosaz
Provedení B: tlačný čep POM
Provedení C: s kuličkou
Provedení D: se zploštělou kuličkou
Provedení E: s hrotem
Provedení F: se zaoblenou nasazovací hlavičkou
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0780 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným prvkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 283 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným prvkem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným kolíkem z mosazi, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným kolíkem z mosazi, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.11051X20Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51620 119,34 CZK
K0780.11051X30Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51630 119,34 CZK
K0780.11051X40Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51640 129,87 CZK
K0780.11051X50Ačep z mosazi1M5101314,5324,54153033,540477,51650 129,87 CZK
K0780.11061X20Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51620 119,34 CZK
K0780.11061X30Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51630 119,34 CZK
K0780.11061X40Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51640 129,87 CZK
K0780.11061X50Ačep z mosazi1M6101314,5424,54153033,540477,51650 129,87 CZK
K0780.12061X20Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 135,95 CZK
K0780.12061X30Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 135,95 CZK
K0780.12061X40Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 146,72 CZK
K0780.12061X50Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 146,72 CZK
K0780.12061X60Ačep z mosazi2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 146,72 CZK
K0780.12081X20Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 135,95 CZK
K0780.12081X30Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 135,95 CZK
K0780.12081X40Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 146,72 CZK
K0780.12081X50Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 146,72 CZK
K0780.12081X60Ačep z mosazi2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 146,72 CZK
K0780.12101X20Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 135,95 CZK
K0780.12101X30Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 135,95 CZK
K0780.12101X40Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 146,72 CZK
K0780.12101X50Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 146,72 CZK
K0780.12101X60Ačep z mosazi2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 146,72 CZK

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a tlačným kolíkem z POM, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a tlačným kolíkem z POM, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.21051X20Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 119,34 CZK
K0780.21051X30Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 119,34 CZK
K0780.21051X40Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 129,87 CZK
K0780.21051X50Bčep z POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 129,87 CZK
K0780.21061X20Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 119,34 CZK
K0780.21061X30Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 119,34 CZK
K0780.21061X40Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 129,87 CZK
K0780.21061X50Bčep z POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 129,87 CZK
K0780.22061X20Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 135,95 CZK
K0780.22061X30Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 135,95 CZK
K0780.22061X40Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 146,72 CZK
K0780.22061X50Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 146,72 CZK
K0780.22061X60Bčep z POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 146,72 CZK
K0780.22081X20Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 135,95 CZK
K0780.22081X30Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 135,95 CZK
K0780.22081X40Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 146,72 CZK
K0780.22081X50Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 146,72 CZK
K0780.22081X60Bčep z POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 146,72 CZK
K0780.22101X20Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 135,95 CZK
K0780.22101X30Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 135,95 CZK
K0780.22101X40Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 146,72 CZK
K0780.22101X50Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 146,72 CZK
K0780.22101X60Bčep z POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 146,72 CZK

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a kuličkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a kuličkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2Ø kuličkyHH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.31051X20Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 131,04 CZK
K0780.31051X30Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 131,04 CZK
K0780.31051X40Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 143,21 CZK
K0780.31051X50Ckulička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 143,21 CZK
K0780.31061X20Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 131,04 CZK
K0780.31061X30Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 131,04 CZK
K0780.31061X40Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 143,21 CZK
K0780.31061X50Ckulička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 143,21 CZK
K0780.32061X20Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 149,53 CZK
K0780.32061X30Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 149,53 CZK
K0780.32061X40Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 160,99 CZK
K0780.32061X50Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 160,99 CZK
K0780.32061X60Ckulička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 160,99 CZK
K0780.32081X20Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 149,53 CZK
K0780.32081X30Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 149,53 CZK
K0780.32081X40Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 160,99 CZK
K0780.32081X50Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 160,99 CZK
K0780.32081X60Ckulička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 160,99 CZK
K0780.32101X20Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 149,53 CZK
K0780.32101X30Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 149,53 CZK
K0780.32101X40Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 160,99 CZK
K0780.32101X50Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 160,99 CZK
K0780.32101X60Ckulička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 160,99 CZK

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a kuličkou, zploštělá, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a kuličkou, zploštělá, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3Ø kuličkyHH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.41051X20Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 136,89 CZK
K0780.41051X30Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 136,89 CZK
K0780.41051X40Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 149,53 CZK
K0780.41051X50Dkulička z oceli1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 149,53 CZK
K0780.41061X20Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 136,89 CZK
K0780.41061X30Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 136,89 CZK
K0780.41061X40Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 149,53 CZK
K0780.41061X50Dkulička z oceli1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 149,53 CZK
K0780.42061X20Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 156,55 CZK
K0780.42061X30Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 156,55 CZK
K0780.42061X40Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 168,48 CZK
K0780.42061X50Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 168,48 CZK
K0780.42061X60Dkulička z oceli2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 168,48 CZK
K0780.42081X20Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 156,55 CZK
K0780.42081X30Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 156,55 CZK
K0780.42081X40Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 168,48 CZK
K0780.42081X50Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 168,48 CZK
K0780.42081X60Dkulička z oceli2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 168,48 CZK
K0780.42101X20Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 156,55 CZK
K0780.42101X30Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 156,55 CZK
K0780.42101X40Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 168,48 CZK
K0780.42101X50Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 168,48 CZK
K0780.42101X60Dkulička z oceli2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 168,48 CZK

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a špičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a špičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LL1CADPřís.CenaObjednat
K0780.51051X20Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 143,21 CZK
K0780.51051X30Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 143,21 CZK
K0780.51051X40Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 156,08 CZK
K0780.51051X50Ehrot z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 156,08 CZK
K0780.51061X20Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 143,21 CZK
K0780.51061X30Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 143,21 CZK
K0780.51061X40Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 156,08 CZK
K0780.51061X50Ehrot z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 156,08 CZK
K0780.52061X20Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 163,33 CZK
K0780.52061X30Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 163,33 CZK
K0780.52061X40Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 175,97 CZK
K0780.52061X50Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 175,97 CZK
K0780.52061X60Ehrot z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 175,97 CZK
K0780.52081X20Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 163,33 CZK
K0780.52081X30Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 163,33 CZK
K0780.52081X40Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 175,97 CZK
K0780.52081X50Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 175,97 CZK
K0780.52081X60Ehrot z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 175,97 CZK
K0780.52101X20Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 163,33 CZK
K0780.52101X30Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 163,33 CZK
K0780.52101X40Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 175,97 CZK
K0780.52101X50Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 175,97 CZK
K0780.52101X60Ehrot z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 175,97 CZK

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s nasazovací hlavičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a s nasazovací hlavičkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0780.61051X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 143,21 CZK
K0780.61051X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 143,21 CZK
K0780.61051X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 156,08 CZK
K0780.61051X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 156,08 CZK
K0780.61061X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 143,21 CZK
K0780.61061X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 143,21 CZK
K0780.61061X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 156,08 CZK
K0780.61061X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 156,08 CZK
K0780.62061X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 163,33 CZK
K0780.62061X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 163,33 CZK
K0780.62061X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 175,97 CZK
K0780.62061X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 175,97 CZK
K0780.62061X60Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 175,97 CZK
K0780.62081X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 163,33 CZK
K0780.62081X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 163,33 CZK
K0780.62081X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 175,97 CZK
K0780.62081X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 175,97 CZK
K0780.62081X60Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 175,97 CZK
K0780.62101X20Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 163,33 CZK
K0780.62101X30Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 163,33 CZK
K0780.62101X40Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 175,97 CZK
K0780.62101X50Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 175,97 CZK
K0780.62101X60Fzaoblená nasazovací hlavička z oceli2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 175,97 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33