Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0123

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou,
ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli 205 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostBarva
základního
tělesa
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.92062X152čistě oranžová RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92062X202čistě oranžová RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92062X252čistě oranžová RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92062X302čistě oranžová RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92062X402čistě oranžová RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92062X502čistě oranžová RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92062X602čistě oranžová RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92082X152čistě oranžová RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92082X202čistě oranžová RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92082X252čistě oranžová RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92082X302čistě oranžová RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92082X402čistě oranžová RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92082X502čistě oranžová RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92082X602čistě oranžová RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92102X202čistě oranžová RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92102X252čistě oranžová RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92102X302čistě oranžová RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 256,36 CZK
K0123.92102X402čistě oranžová RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92102X502čistě oranžová RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.92102X602čistě oranžová RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 272,48 CZK
K0123.93082X203čistě oranžová RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 294,06 CZK
K0123.93082X253čistě oranžová RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 294,06 CZK
K0123.93082X303čistě oranžová RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 294,06 CZK
K0123.93082X403čistě oranžová RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 310,18 CZK
K0123.93082X503čistě oranžová RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 310,18 CZK
K0123.93082X603čistě oranžová RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 310,18 CZK
K0123.93102X203čistě oranžová RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 294,06 CZK
K0123.93102X253čistě oranžová RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 294,06 CZK
K0123.93102X303čistě oranžová RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 294,06 CZK
K0123.93102X403čistě oranžová RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 310,18 CZK
K0123.93102X503čistě oranžová RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 310,18 CZK
K0123.93102X603čistě oranžová RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 310,18 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33