Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z oceli,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0120

Upínací páka z oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt stříbřitě šedý, tepaný smalt.
Ocelové části, brynýrované.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0120 Upínací páka z oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 356 kB

Výkresy

Upínací páka z oceli,  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
XAA1TDD1D2HH1H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0120.108ocelM8831071719282040,5126568,524 465,04 CZK
K0120.110ocelM10831071719282040,5126568,524 465,04 CZK
K0120.112ocelM12831071719282040,5126568,524 465,04 CZK
K0120.212ocelM12108138,52323352551,51279,58426 616,04 CZK
K0120.216ocelM16108138,52323352551,51279,58426 616,04 CZK
K0120.316ocelM161321682730433060129397,536 861,72 CZK
K0120.320ocelM201321682730433060129397,536 861,72 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33