Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B
K0428_B

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhové základny z termoplastu, zinkové slitiny nebo nerezu 1.4305.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhová základna z černého termoplastu.
Kruhová základna ze zinkové slitiny modře pozinkováno.
Kruhová základna z nerezu bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0429.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0428_B Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B 162 kB
 Technické upozornění pro stavěcí nožky ECO 136 kB

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0428.20301Bzinek3013,516  100,96 CZK
K0428.20401Bzinek4014,518  111,83 CZK
K0428.20501Bzinek5017,520  118,69 CZK
K0428.20302Bnerezová ocel3013,522  217,07 CZK
K0428.20402Bnerezová ocel4014,524  286,29 CZK
K0428.20502Bnerezová ocel5017,526  354,93 CZK
K0428.20303Btermoplast3013,515  38,32 CZK
K0428.20403Btermoplast4014,515  40,33 CZK
K0428.20503Btermoplast5017,515  42,33 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33