Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem
K0365

Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep ocel.
Kroužek na klíče z nerezové oceli.
Provedení: Čep zinkovaný.
Klíčový kroužek bez povrchové úpravy.
Upozornění:Zástrčné čepy slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem jsou cenově výhodnější varianty k zástrčným čepům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0365 Zajišťovací čepy z oceli, s klíčovým kroužkem z nerezové oceli 141 kB

Výkresy

Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2LL1L5Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0365.1023060152366,51572222  116,97 CZK
K0365.1023060202366,52072722  119,83 CZK
K0365.1023060302366,53073722  122,41 CZK
K0365.1023060402366,54074722  125,84 CZK
K0365.1028080302888,83083838  122,41 CZK
K0365.1028080402888,84084838  125,84 CZK
K0365.1028080502888,85085838  129,84 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33