Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
K0609

Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Kulička, keramická Si3N4,
Pružina 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:

Nitrid křemíku (Si3N4) se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a chemická odolnost.

Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0609 Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové 162 kB

Výkresy

Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0609.05M530,9120,861165,26 CZK
K0609.06M63,5114191365,26 CZK
K0609.08M851,5161,2153088,40 CZK
K0609.10M1062191,62035100,36 CZK
K0609.12M1282,52223055154,18 CZK
K0609.16M16103,5242,565125193,70 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33