- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- K0309
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
- K0310
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
- K0311
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z POM
- K0312
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
- K0609
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
- K0313
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové
- K0314
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
- K0656
Pružné opěrky se stavovým snímačem
- K0315
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
- K0316
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
- K0610
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
- K0657
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
- K0317
Montážní klíče
- K0317
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
- K1370
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
- K0318
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
- K1372
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, ocel
- K0319
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
- K1379
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
- K0320
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
- K1381
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel
- K0321
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0322
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0323
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0324
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0325
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0326
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0327
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1371
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, zploštělým, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0328
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1373
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0329
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1380
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0330
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1382
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0331
Pružné opěrky s hlavou
- K0332
Aretační protikusy
- K0333
Pružné opěrky hladké provedení, nerezové
- K0333
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
- K0334
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
- K1171
Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové
- K0582
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
- K0335
Pružné opěrky hladké provedení, bez nákružku, nerezové
- K0336
Pružné opěrky s hlavou
- K0337
Pružné opěrky hladké provedení, oboustranné
- K1172
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
- K1277
Vodicí pouzdra pružin
- K0583
Dvojité kuličkové sklapky
- K1294
Kuličkové západky
- K1294
Distanční prvky pro kuličkové západky
- K1294
Upevňovací úhelník pro kuličkové západky
- K1295
Magnetický uzávěr
- K1295
Upevňovací úhelník pro magnetický uzávěr
- K0368
Pružné boční opěrky
- K0369
Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K0369
Montážní nářadí
- K1733
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1733
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1292
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
- K0370
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
- K0371
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0371
Montážní nářadí
- K0372
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
- K0373
Pružné tažné a tlačné prvky
- K0977
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
- K0374
Pružné boční opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0368Pružné boční opěrky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové. Pružina ocelová. Tlačný čep ocelový nebo POM.Provedení: Tlačný čep (ocel) tvrzený a pozinkovaný. Pouzdro modře pozinkované.Upozornění:Pružné boční opěrky slouží k ustavení polohy, k upínání, k přidržení a upevnění opracovávaných částí při: rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz K0369. W a Z podle specifikace zákazníka.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pružné boční opěrky bez těsnění, tlačný čep a pružina ocelové |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F cca N | X do Y = 1 | X do Y = 2 | X do Y = 3 | X do Y = 4,5 | X do Y = 6 | X do Y = 8 | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0368.21034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 97,53 CZK | | K0368.21036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 97,53 CZK | | K0368.21038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 97,53 CZK | | K0368.21054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 106,11 CZK | | K0368.21056 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 106,11 CZK | | K0368.21058 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 106,11 CZK | | K0368.21064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 114,40 CZK | | K0368.21066 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 114,40 CZK | | K0368.21068 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 114,40 CZK | | K0368.21084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 124,98 CZK | | K0368.21086 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 124,98 CZK | | K0368.21088 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 124,98 CZK | | K0368.21104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 137,28 CZK | | K0368.21106 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 137,28 CZK | | K0368.21108 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 137,28 CZK | |
|
Pružné boční opěrky s těsněním, tlačný čep a pružina ocelové |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F cca N | X do Y = 1 | X do Y = 2 | X do Y = 3 | X do Y = 4,5 | X do Y = 6 | X do Y = 8 | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0368.22034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 139,85 CZK | | K0368.22036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 139,85 CZK | | K0368.22038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 139,85 CZK | | K0368.22054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 145,86 CZK | | K0368.22056 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 145,86 CZK | | K0368.22058 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 145,86 CZK | | K0368.22064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 154,73 CZK | | K0368.22066 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 154,73 CZK | | K0368.22068 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 154,73 CZK | | K0368.22084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 165,31 CZK | | K0368.22086 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 165,31 CZK | | K0368.22088 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 165,31 CZK | | K0368.22104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 177,89 CZK | | K0368.22106 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 177,89 CZK | | K0368.22108 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 177,89 CZK | |
|
Pružné boční opěrky bez utěsnění, tlačný čep z POM, pružina ocelová |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F cca N | X do Y = 1 | X do Y = 2 | X do Y = 3 | X do Y = 4,5 | X do Y = 6 | X do Y = 8 | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0368.71034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 97,53 CZK | | K0368.71054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 106,11 CZK | | K0368.71064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 114,40 CZK | | K0368.71084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 124,98 CZK | | K0368.71104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 137,28 CZK | |
|
Pružné boční opěrky s utěsněním, tlačný čep z POM, pružina ocelová |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F cca N | X do Y = 1 | X do Y = 2 | X do Y = 3 | X do Y = 4,5 | X do Y = 6 | X do Y = 8 | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0368.72034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03 | | | 139,85 CZK | | K0368.72054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05 | | | 145,86 CZK | | K0368.72064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05 | | | 154,73 CZK | | K0368.72084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08 | | | 165,31 CZK | | K0368.72104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10 | | | 177,89 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|