Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hodí se pro lanko s očkem K0367,
fixační čepy s kuličkou K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791,
zástrčné čepy K0365 a
aretační čepy K0342, K0635, K0636.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0367 Závěsné kroužky 165 kB

Výkresy

Závěsné kroužky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1CADPřís.CenaObjednat
K0367.15151.0 5,43 CZK
K0367.19191.0 5,43 CZK
K0367.23231.2 6,86 CZK
K0367.28281.7 8,01 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33