Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přepravní Technika

Přepravní Technika

zpět
Kuličkové rolny se používají při přepravě obrobků. Upevňovací systémy a přídržné systémy, jako jsou šrouby s okem, se využívají jako přepravní a zvedací pomůcky pro pohyblivé náklady. V přepravní technice, logistice, strojírenství, výrobě rozvodných skříní a pro dopravníky.
  • Vloženy - šroub s okem + kuličové válečky (Kipp.de)

Šrouby s okem a matice s okem od společnosti KIPP

Jako spojovací prvek nebo tzv. „závěsný prvek“ se používá šroub s okem vždy tehdy, když se nemusí zvedat velká zátěž (tah / hmotnost). Šrouby s okem od společnosti KIPP jsou vyrobeny podle DIN 580 (matice s okem DIN 582) a tím velmi stabilní a zatížitelné. Šrouby s okem spadají jako závěsné háky, otočné obrtlíky nebo oka do kategorie tzv. prostředky k uchopení břemen. Šroub s okem (někdy hovorově očkový šroub) vděčí za svůj název kruhovému oku. Toto očko tvoří spolu se závitem vázací bod pro zdvihací popruhy, tažné řetězy, lanové navijáky, kruhové smyčky a podobné konstrukce.

Oblasti použití a aplikace šroub s okem v průmyslu

Šrouby s okem se používají především zde:

• na staveništi

• v halách při výrobě nástrojů

• v dílnách

• při vykládce těžkých břemen

Všeobecně se používají šrouby s okem tehdy častěji, když je třeba přepravovat konstrukční díly stroje nebo nástroje s vysokou hmotností pomocí závěsných řetězů z místa A na místo B. K tomu se používají také nákladní jeřáby a podobné přístroje. Kromě toho lze šrouby s okem používat při stavbě oplocení nebo pro uzavírací řetězy.

Šrouby s okem v mnoha variantách a tvarech

V sortimentu od společnosti KIPP naleznete mnoho různých variant šroubů s okem. Počínaje různými velikosti závitů: M4, M6, M8, M10, M12 a průměry až po různé materiály: ocel, ušlechtilá ocel, lakovaná nerezová ocel. Ocelové provedení je vyrobené podle normy DIN 580, nerezové provedení je podobné normě DIN 580. U prémiové varianty jakostní třídy 10 je matice s okem potažená umělou hmotou a spojeny se šroubem otočně pomocí uloženého kroužku. Toto umožňuje, vedle zlepšení stability, boční doraz až do 90°. Kromě toho zajišťuje otočný obrtlík to, že se šroub s okem ani nepovolí a ani neprotočí (tělo oka je otočné u dotažené hlavy šroubu o 360°). Tyto šrouby s okem jsou zvláštně zatížitelné a spolehlivé (300 – 4500 kg).

Otočný obrtlík a závěsné oko od společnosti KIPP

Vedle klasických šroubů s okem má společnost KIPP v sortimentu ještě otočné obrtlíky třídy jakosti 8. Tyto obrtlíky se vyznačují tím, že jsou otáčitelné rovněž pod vysokým zatížením. Toto zaručuje zabudované kuličkové ložisko (otočné o 360°, otočné o 180°). Otočné obrtlíky jsou ze všech stran zcela zatížitelné a vykazují tzv. 4násob. bezpečnost vůči zlomení ve všech zatěžovacích směrech. Otočné obrtlíky se používají pro zajištění nákladu a při zdvihání břemen.

V produktovém portfóliu od společnosti KIPP jsou k nalezení rovněž zahnutá a rovná závěsná oka. Tyto se využívají ve stísněných prostorech a vykazují vysokou nosnost. Závěsná oka jsou vyrobena z oceli.

Technická expertýza od společnosti KIPP

Upozornění ke šroubu s okem třídy jakosti 10:

Uvedené hodnoty zatížení platí pro minimální hloubku zašroubování jednoho jmenovitého průměru závitu do oceli o minimální pevnosti 363 N/mm², při teplotě použití -20 °C až +100 °C. Kroužek je kovaný a zušlechtěný. Čtyřnásobná bezpečnost je zajištěna elektromagnetickou kontrolou trhlin podle EN 1677-1. Třída pevnosti je 10.9. Optimální nosnosti se docílí, jakmile se vysoustruží kompletní závit do podkladu (protizávit).

Vedle šroubů s okem, otočných obrtlíků a závěsných ok existují v portfóliu také svařitelná dorazová oka. Tyto se skládají z třmenu (1.6541.) navařovací konzoly (ocel S355JR). Upozornění ke svařitelným dorazovým prvkům: Svařování musí provést certifikovaný svářeč podle normy EN 287-1.

Pokud máte jako zákazník další dotazy k našim výrobkům, pak se můžete nechat spojit s technickým prodejním odborníkem.

Vysoce kvalitní šrouby s okem koupit online

Automatizovaný vysokoregálový sklad společnosti KIPP zaručuje vysokou disponibilitu a rychlé zaslání dorazových prvků. Neváhejte a objednejte své dorazové prvky od společnosti KIPP ve vysoké kvalitě ještě dnes.

Kuličkové rolny v nejrůznějších provedeních

Kuličkové rolny firmy KIPP se osvědčily v praxi u přepravních požadavků všeho druhu. Od velkého strojařského podniku až po menší servisní dílny mají kuličkové rolny mnohostranné využití. Kuličkové rolny se používají především k přepravě těžkého a citlivého zboží. Kupříkladu se montují kuličkové rolny do lisovacích strojů, měřicích přístrojů nebo do komplexních dopravních zařízení.
Kuličkové rolny se vyrábějí dle volby s masivním ocelovým pouzdrem nebo také s různými vlastnostmi materiálu. Pomocí plstěného těsnění přitom lze zabránit tomu, aby nečistoty vnikaly do kuličkového pozdra. Zákazník má na výběr následující materiály
Výběrová paleta produktů firmy KIPP obsahuje kuličkové rolny s nosností 50 N a rovněž kuličkové rolny s nosností 15 000 N. Celkem nabízí online obchod fimy HEINRICH KIPP WERK nad 40 různých variant kuličkových rolen. Tyto existují v nejrůznějších průměrech. Všechny kuličkové rolny jsou např. k dostání v různých miniaturních provedeních.

Pouzdro:
- pozinkovaná ocel
- zušlechtěná ocel
Zátěžová kulička:
- ocel
- ušlechtilá ocel
- polyamid (POM)
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33