Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rukojeť ergonomická s vnějším závitem
K0779_AG

Rukojeť ergonomická s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Závitový čep z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0779_AG Rukojeť ergonomická s vnějším závitem 159 kB

Výkresy

Rukojeť ergonomická s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
DD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0779.5006X15LocelM65026551015 170,46 CZK
K0779.5006X20LocelM65026551020 170,46 CZK
K0779.5006X25LocelM65026551025 175,60 CZK
K0779.5006X30LocelM65026551030 175,60 CZK
K0779.5008X20LocelM85026551020 180,75 CZK
K0779.5008X25LocelM85026551025 180,75 CZK
K0779.5008X30LocelM85026551030 180,75 CZK
K0779.5008X40LocelM85026551040 180,75 CZK
K0779.5010X30LocelM105026551030 191,33 CZK
K0779.5010X40LocelM105026551040 191,33 CZK
K0779.5010X50LocelM105026551050 191,33 CZK
K0779.05006X15Lnerezová ocelM65026551015 194,19 CZK
K0779.05006X20Lnerezová ocelM65026551020 194,19 CZK
K0779.05006X25Lnerezová ocelM65026551025 205,06 CZK
K0779.05006X30Lnerezová ocelM65026551030 205,06 CZK
K0779.05008X20Lnerezová ocelM85026551020 210,21 CZK
K0779.05008X25Lnerezová ocelM85026551025 210,21 CZK
K0779.05008X30Lnerezová ocelM85026551030 210,21 CZK
K0779.05008X40Lnerezová ocelM85026551040 210,21 CZK
K0779.05010X30Lnerezová ocelM105026551030 221,08 CZK
K0779.05010X40Lnerezová ocelM105026551040 221,08 CZK
K0779.05010X50Lnerezová ocelM105026551050 221,08 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33