K0280_AGUpínací ovládací prvky vysoké s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá. Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá. Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.Upozornění:Upínací ovládací prvky vysoké SYMPA TOUCH se dodávají ve 2 velikostech s vnitřním i vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0280.4206X15 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 15 | | | 59,20 CZK | | K0280.4206X20 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 20 | | | 59,20 CZK | | K0280.4206X25 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 25 | | | 59,77 CZK | | K0280.4206X35 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 35 | | | 59,77 CZK | | K0280.4208X16 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 16 | | | 69,21 CZK | | K0280.4208X25 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 25 | | | 69,21 CZK | | K0280.4208X35 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 35 | | | 70,36 CZK | | K0280.4210X20 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 20 | | | 70,36 CZK | | K0280.4210X30 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 30 | | | 70,64 CZK | | K0280.4210X40 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 40 | | | 72,36 CZK | | K0280.4210X50 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 50 | | | 73,50 CZK | | K0280.4706X20 | L | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 20 | | | 72,36 CZK | | K0280.4706X35 | L | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 35 | | | 72,36 CZK | | K0280.4708X35 | L | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 35 | | | 82,94 CZK | | K0280.4710X40 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 40 | | | 85,51 CZK | | K0280.4710X50 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 50 | | | 86,37 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|