Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice
K0248_A

Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli.
Provedení: Pouzdro, modře pasivováno.Upozornění:K dodání i v provedení bez stupnice, jen s ryskou nebo v provedení s dvacetidílnou stupnicí s 10 číslicemi.

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.
Na vyžádání:Speciální stupnice.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez stupnice
Provedení B: s ryskou
Provedení C: se standardnÌ stupnicí

1) Závitový kolík k upevnění (u provedení C mezi čísly 5 a 6)
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0248_A Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice 238 kB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D2D3D4HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0248.1105Atmavošedá RAL 70215211919M32210,5510 123,27 CZK
K0248.11051Aoranžová RAL 20045211919M32210,5510 123,27 CZK
K0248.11052Asignální zelená RAL60325211919M32210,5510 123,27 CZK
K0248.11053Amodrá RAL50175211919M32210,5510 123,27 CZK
K0248.11055Asvětle šedá RAL 70355211919M32210,5510 123,27 CZK
K0248.11056Abezpečnostní červená RAL 30205211919M32210,5510 123,27 CZK
K0248.11057Ařepkově žlutá RAL 10215211919M32210,5510 123,27 CZK
K0248.1206Atmavošedá RAL 70216262323M32612610 130,13 CZK
K0248.12061Aoranžová RAL 20046262323M32612610 130,13 CZK
K0248.12062Asignální zelená RAL60326262323M32612610 130,13 CZK
K0248.12063Amodrá RAL50176262323M32612610 130,13 CZK
K0248.12065Asvětle šedá RAL 70356262323M32612610 130,13 CZK
K0248.12066Abezpečnostní červená RAL 30206262323M32612610 130,13 CZK
K0248.12067Ařepkově žlutá RAL 10216262323M32612610 130,13 CZK
K0248.1308Atmavošedá RAL 70218343131M43617,5714 152,72 CZK
K0248.13081Aoranžová RAL 20048343131M43617,5714 152,72 CZK
K0248.13082Asignální zelená RAL60328343131M43617,5714 152,72 CZK
K0248.13083Amodrá RAL50178343131M43617,5714 152,72 CZK
K0248.13085Asvětle šedá RAL 70358343131M43617,5714 152,72 CZK
K0248.13086Abezpečnostní červená RAL 30208343131M43617,5714 152,72 CZK
K0248.13087Ařepkově žlutá RAL 10218343131M43617,5714 152,72 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33