Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou
K0260_H

Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0260_H Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou 248 kB

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Barva
víčko
VelikostDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0260.4106Htmavošedá RAL 7021164016,5311310 53,20 CZK
K0260.41061Horanžová RAL 2004164016,5311310 53,20 CZK
K0260.41062Hsignální zelená RAL6032164016,5311310 53,20 CZK
K0260.41063Hmodrá RAL5017164016,5311310 53,20 CZK
K0260.41065Hsvětle šedá RAL 7035164016,5311310 53,20 CZK
K0260.41066Hbezpečnostní červená RAL 3020164016,5311310 53,20 CZK
K0260.41067Hřepkově žlutá RAL 1021164016,5311310 53,20 CZK
K0260.4208Htmavošedá RAL 7021285018361514 72,36 CZK
K0260.42081Horanžová RAL 2004285018361514 72,36 CZK
K0260.42082Hsignální zelená RAL6032285018361514 72,36 CZK
K0260.42083Hmodrá RAL5017285018361514 72,36 CZK
K0260.42085Hsvětle šedá RAL 7035285018361514 72,36 CZK
K0260.42086Hbezpečnostní červená RAL 3020285018361514 72,36 CZK
K0260.42087Hřepkově žlutá RAL 1021285018361514 72,36 CZK
K0260.4310Htmavošedá RAL 70213106322411714 104,39 CZK
K0260.43101Horanžová RAL 20043106322411714 104,39 CZK
K0260.43102Hsignální zelená RAL60323106322411714 104,39 CZK
K0260.43103Hmodrá RAL50173106322411714 104,39 CZK
K0260.43105Hsvětle šedá RAL 70353106322411714 104,39 CZK
K0260.43106Hbezpečnostní červená RAL 30203106322411714 104,39 CZK
K0260.43107Hřepkově žlutá RAL 10213106322411714 104,39 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33