Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhovaná ovládací kola, ocelové části, z nerezové oceli, provedení D se závitovým pouzdrem, bez víka
K0261_D

Rýhovaná ovládací kola, ocelové části, z nerezové oceli,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Termoplast šedočerný.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezi 1.4305.

Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0261_D Rýhovaná ovládací kola, ocelové části, z nerezové oceli, provedení D se závitovým pouzdrem, bez víka 196 kB

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, ocelové části, z nerezové oceli, provedení D se závitovým pouzdrem, bez víka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0261.1105DM54016,5301310 69,78 CZK
K0261.1106DM64016,5301310 69,78 CZK
K0261.1108DM84016,5301314 77,51 CZK
K0261.1208DM85018351514 93,24 CZK
K0261.1210DM105018351514 93,52 CZK
K0261.1310DM106322401714 113,54 CZK
K0261.1312DM126322401718 124,12 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33