K0185_AGPěticípé ovládací úchytky, vnější závit |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Čep se závitem z oceli, pozinkovaný.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0185.3206X12 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 12 | | | 32,32 CZK | | K0185.3206X18 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 18 | | | 32,32 CZK | | K0185.3208X16 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 16 | | | 32,32 CZK | | K0185.3208X24 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 24 | | | 32,32 CZK | | K0185.4006X18 | L | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 18 | | | 37,18 CZK | | K0185.4008X16 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 16 | | | 37,18 CZK | | K0185.4008X20 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 37,18 CZK | | K0185.4008X24 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 24 | | | 37,18 CZK | | K0185.4010X30 | L | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 46,33 CZK | | K0185.5008X16 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 16 | | | 53,20 CZK | | K0185.5008X24 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 24 | | | 53,20 CZK | | K0185.5010X20 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 53,20 CZK | | K0185.5010X30 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 53,20 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|