K0159_LKulové knoflíky hladké DIN 319 rozšířené provedení L, s upínacím... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro z oceli, pozinkované.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Montáž provedení L: kulové koncovky se pevně narazí lehkým úderem kladiva. Používejte prosím jen kladívka z pryže resp. z plastu, a to do hmotnosti 200 g!Tolerance vřetene:Kulové koncovky se svěracím pouzdrem lze nastrčit na standardní tyče s tolerancí h9. Společně s koncovkou dodané svěrací pouzdro zajišťuje pevné a bezpečné držení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0159.42005 | L | černá | 5 | 20 | 12 | 18 | 13 | | | 39,75 CZK | | K0159.42506 | L | černá | 6 | 25 | 15 | 23 | 16 | | | 37,18 CZK | | K0159.42508 | L | černá | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 37,18 CZK | | K0159.43208 | L | černá | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 45,47 CZK | | K0159.43210 | L | černá | 10 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 45,47 CZK | | K0159.44010 | L | černá | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 62,06 CZK | | K0159.44012 | L | černá | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 23 | | | 62,06 CZK | | K0159.45012 | L | černá | 12 | 50 | 28 | 48 | 20 | | | 96,95 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|