K0159_EKulové knoflíky hladké DIN 319 rozšířené provedení E, s pouzdrem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro z oceli, pozinkované.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0159.21604 je pouzdro z mosazi. U provedení K0159.23008, K0159.23508 a K0159.24008 je pouzdro z oceli, potaženo mědí. Na vyžádání:* Tato provedení je možno za příplatek dodat v tmavě červené barvě.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0159.21604 | E | černá | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 13,73 CZK | | K0159.22005 | E | černá | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 14,87 CZK | | K0159.22006 | E | černá | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 14,87 CZK | | K0159.22506 | E | černá | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 17,16 CZK | | K0159.22508 | E | černá | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 18,59 CZK | | K0159.23008 | E | černá | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 28,89 CZK | | K0159.23208 | E | černá | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 32,89 CZK | | K0159.23210 | E | černá | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 33,18 CZK | | K0159.23508 | E | černá | M8 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 32,60 CZK | | K0159.23510 | E | černá | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 33,75 CZK | | K0159.24008 | E | černá | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0159.24010 | E | černá | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 41,76 CZK | | K0159.24012 | E | černá | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 47,19 CZK | | K0159.24510 | E | černá | M10 | 45 | 20 | 43 | 22 | | | 53,20 CZK | | K0159.24512 | E | černá | M12 | 45 | 20 | 43 | 21 | | | 54,63 CZK | | K0159.25010 | E | černá | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 64,92 CZK | | K0159.25012 | E | černá | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 66,64 CZK | | K0159.220051 | E | červená | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 18,88 CZK | | K0159.225061 | E | červená | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 22,88 CZK | | K0159.230081 | E | červená | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 40,90 CZK | | K0159.235101 | E | červená | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 50,62 CZK | | K0159.240101 | E | červená | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 58,34 CZK | | K0159.240121 | E | červená | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 66,35 CZK | | K0159.250121 | E | červená | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 93,24 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|