Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C
K0650_C

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301 nebo hliník.

Provedení: Leštěno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0650_C Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C 147 kB

Výkresy

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
DD1

D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0650.116044Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M4168157,2 125,27 CZK
K0650.120054Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M52012189,1 138,71 CZK
K0650.125064Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M6251522,511 203,06 CZK
K0650.132084Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M832182914,5 302,87 CZK
K0650.140104Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M1040223718 536,54 CZK
K0650.150124Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M1250284621 839,70 CZK
K0650.116042Cs vnitřním závitemhliník-M4168157,2 89,23 CZK
K0650.120052Cs vnitřním závitemhliník-M52012189,1 91,81 CZK
K0650.125062Cs vnitřním závitemhliník-M6251522,511 127,84 CZK
K0650.132082Cs vnitřním závitemhliník-M832182914,5 184,18 CZK
K0650.140102Cs vnitřním závitemhliník-M1040223718 264,84 CZK
K0650.150122Cs vnitřním závitemhliník-M1250284621 384,10 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33