Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení K s pouzdrem se závitem
K1017_K

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení K s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Vyleštěno do vysokého lesku, barva černá.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1017_K Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení K s pouzdrem se závitem 137 kB

Výkresy

Křížové úchyty, ocelové části, nerezová ocel provedení K s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
komponenty
DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K1017.22505Knerezová ocelM525121689,5 54,05 CZK
K1017.23206Knerezová ocelM63214201012 58,34 CZK
K1017.24008Knerezová ocelM84018251314 69,50 CZK
K1017.25010Knerezová ocelM105022322018 84,66 CZK
K1017.26312Knerezová ocelM126326402522 122,69 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33