K1514_KHvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Hvězdicová rukojeť z duroplastu se vyznačuje uzavřeným obrysem rukojeti. Dosedací plocha vyčnívajícího ocelového pouzdra je vůči ose závitu kolmé a umožňuje stabilní šroubové spojení. Materiál:Duroplast PF 31.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.Přednosti:Dosedací plocha odolná proti opotřebení Uzavřený obrys rukojetiNa vyžádání:Provedení H: pouzdro se slepým otvorem Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Provedení | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1514.23206 | ocel | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 45,76 CZK | | K1514.24006 | ocel | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 52,62 CZK | | K1514.24008 | ocel | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 52,62 CZK | | K1514.25008 | ocel | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 74,93 CZK | | K1514.25010 | ocel | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 74,93 CZK | | K1514.26310 | ocel | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 95,24 CZK | | K1514.26312 | ocel | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 95,24 CZK | | K1514.33206 | nerezová ocel | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 71,21 CZK | | K1514.34006 | nerezová ocel | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 95,24 CZK | | K1514.34008 | nerezová ocel | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 95,24 CZK | | K1514.35008 | nerezová ocel | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 122,41 CZK | | K1514.35010 | nerezová ocel | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 122,41 CZK | | K1514.36310 | nerezová ocel | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 146,43 CZK | | K1514.36312 | nerezová ocel | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 146,43 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|