Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor
K0149_B

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0149_B Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor 131 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2HCADPřís.CenaObjednat
K0149.24008Bhladce vyleštěno8401425 137,28 CZK
K0149.25010Bhladce vyleštěno10501832 171,60 CZK
K0149.26312Bhladce vyleštěno12632040 217,65 CZK
K0149.28016Bhladce vyleštěno16802550 286,00 CZK
K0149.240082Bleštěný8401425 233,95 CZK
K0149.250102Bleštěný10501832 286,00 CZK
K0149.263122Bleštěný12632040 316,03 CZK
K0149.280162Bleštěný16802550 475,33 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33